Danfoss logo
DEVIreg 531 140F1034 F

Thermostats, DEVIreg™ 531, JUSSI, Type de sonde: Ambiance

140F1036

Température - sol [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Afficheur (oui/non)Non
ApplicationFloor heating
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A]15 A
Classe IP de l'élément31
CODE UNSPSC41112209
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contacteur relaisBipolaire
CouleurRAL 9010 blanc
Degré de pollution2
DescriptionDEVIreg 531, JUSSI
Description du produitDEVIreg™ 531, JUSSI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entreprise de certificationNEMKO
Garantie [Année]2
Groupe de produitsThermostats
Hauteur [mm]85 mm
Hauteur de l’emballage [mm]85 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Hors gel [°C]5 °C
Hystérésis (+/-)0.40
Interrupteur bipolaireNon
Largeur de l’emballage [mm]95 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDevireg 531, JUSSI
Montage DINNon
Caractéristique
Valeur
Point de définition sonde [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line21
Profondeur [mm]36 mm
Profondeur [mm]85.00 mm
Profondeur de l’emballage [mm]140 mm
Puissance consommée en veille [W] [Max.]0.25 W
Réglage de l'échelle5 - 35ºC
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille max. de câble pour borne [mm²]2 x 2.5
Température - pièce [°C] [Max.]35 °C
Température - pièce [°C] [Min.]5 °C
Température - sol [°C] [Max.]45 °C
Température - sol [°C] [Min.]5 °C
Température ambiante [°C] [Max.]30 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C]75 °C
Température de stockage [°C] [Max.]65 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Type d'indicateurLED
Type d’affichagePAS D'AFFICHAGE
Type de produitGamme DEVIreg™ 53x
Type de régulationHystérésis
Type de sondeAmbiance
Warranty type2-year product warranty

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.192 Kilogram
Poids Net0.19 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466209059