Danfoss logo
DEVIreg 330 (-10 +10) 140F1070 L

Thermostats, DEVIreg™ 330, Type de sonde: Fil

140F1070

Plage de réglage de température [°C]: -10 - 10, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A]16 A
Classe IP de l'élément20
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CODE UNSPSC41112209
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Contacteur relaisUnipolaire
CouleurRAL 9010 blanc
Degré de pollution2
DescriptionDEVIreg 330 -10<>+10°
Description du produitDEVIreg™ 330
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entreprise de certificationNEMKO
Garantie [Année]2
Groupe de produitsThermostats
Hauteur [mm]86 mm
Hauteur de l’emballage [mm]85 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Hystérésis (+/-)0.20
Interrupteur bipolaireNon
Largeur de l’emballage [mm]95 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 330 -10°C/+10°C - 1C
Montage DINOui
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]-10 °C
Point de définition sonde [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line21
Profondeur [mm]58 mm
Profondeur [mm]36.00 mm
Profondeur de l’emballage [mm]140 mm
Puissance consommée en veille [W] [Max.]0.25 W
Réglage de l'échelle-10 +10ºC
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille max. de câble pour borne [mm²]2 x 2.5
Température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C]75 °C
Température de stockage [°C] [Max.]65 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Type d'indicateurLED
Type d’affichagePAS D'AFFICHAGE
Type de produitGamme DEVIreg™ 330
Type de régulationHystérésis
Type de sondeFil
Warranty type2-year product warranty

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.303 Kilogram
Poids Net0.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466209219