EZ217 1700W 230V, 2 Panneaux fixes
95002098
Application: Other heating
95002098
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Other heating |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CODE UNSPSC | 40101819 |
| Description | EZ217 1700W 230V, 2 Panneaux fixes |
| Description du produit | Elztrip EZ217 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | CE |
| Groupe de produits | Autres produits chauffants |
| Hauteur [mm] | 64 mm |
| Hauteur d’installation [mm] [Min.] | 600 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 290 mm |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Largeur de l’emballage [mm] | 1240 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EZ217 1700W 230V, 2 fixed panel |
| Peinture de couleur | Blanc |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 282 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 80 mm |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de produit | Chauffage radiant |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 9.5 Kilogram |
| Poids Net | 9.405 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 28.768 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116678 |