Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ212 1200W 230V, 2 Panneaux fixes

95002094

Application: Other heating

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationOther heating
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CODE UNSPSC40101819
DescriptionEZ212 1200W 230V, 2 Panneaux fixes
Description du produitElztrip EZ212
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entreprise de certificationCE
Groupe de produitsAutres produits chauffants
Hauteur [mm]64 mm
Hauteur d’installation [mm] [Min.]600 mm
Hauteur de l’emballage [mm]290 mm
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Largeur de l’emballage [mm]940 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionEZ212 1200W 230V, 2 fixed panel
Peinture de couleurBlanc
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line21
Profondeur [mm]282 mm
Profondeur de l’emballage [mm]80 mm
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de produitChauffage radiant

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.3 Kilogram
Poids Net7.227 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume21.808 Liter
EAN/UPC5703466116654