DEVItronic™, 40 W, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 240, 250 mm
60802253
Application: Other heating
60802253
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Other heating |
| Classe IP de l'élément | 55 |
| CODE UNSPSC | 40101830 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | DEVItronic 40W 110-240V 10°C 250mm IP55 |
| Description du produit | DEVItronic™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | Intertek Semko |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Autres produits chauffants |
| Hauteur [mm] | 250 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 40 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur de l’emballage [mm] | 125 mm |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur [m] | 0.03 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVItronic 40W 110-240V 10degC 250mm IP5 |
| Peinture de couleur | Noir |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 33 mm |
| Profondeur [mm] | 116.00 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 285 mm |
| Protection anti-UV | Oui |
| Puissance thermique [W] | 40 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 110 V |
| Type de produit | DEVItronic™ |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.82 Kilogram |
| Poids Net | 0.812 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.425 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010600 |