DEVIrail™, Chrome, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 20 W
98806151
Application: Other heating
98806151
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Other heating |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CODE UNSPSC | 40101840 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | Chrome |
| Description | DEVIrail H20C Chrome 20W 230V |
| Description du produit | DEVIrail™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | CE |
| Groupe de produits | Autres produits chauffants |
| Hauteur [mm] | 290 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 125 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur de l’emballage [mm] | 290 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVIrail H20C Crome 20W 230V |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 585 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 585 mm |
| Puissance thermique [W] | 20 W |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de produit | DEVIrail™ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.51 Kilogram |
| Poids Net | 1.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010275 |