DEVIrail™, Blanc, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: DEVIrail™
98806144
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Other heating |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | Blanc |
| Description | DEVIrail H20H Blanc 20W 230V |
| Description du produit | PORTE-SERVIETTES BLANC 20 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | CE |
| Groupe de produits | Autres produits chauffants |
| Hauteur [mm] | 290 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 125 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur de l’emballage [mm] | 290 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVIrail H20H White 20W 230V |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 125 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 585 mm |
| Puissance thermique [W] | 20 W |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de produit | DEVIrail™ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.51 Kilogram |
| Poids Net | 1.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010268 |