Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Trames chauffantes, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 7.95 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

83902044

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 10.6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationGround ice and snow melting
Classe IP de l'élémentIPX7
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureNoir
DescriptionDEVIsnow 300T 2285W 230V 0.75x10.6m
Description du produitDEVIsnow™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]7.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationIntertek Semko
Épaisseur [mm]7.00 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]190 mm
HomologationCEEAC
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]190 mm
Largeur de trame [m]0.8 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]10.0 m
Longueur de trame [m]10.60 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionDEVIsnow 300T 7,9m� 0,75x10,6m 230V
Matériau de remplissagePEX
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]690 mm
Protection anti-UVOui
Puissance de trame [W/m²]300 W/m²
Puissance thermique [W]2285 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]450 N
Résistance du câble [Ohm]23.1000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitDEVIsnow™ 300T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]7.95 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.6 Kilogram
Poids Net5.483 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume24.909 Liter
EAN/UPC5703466187395