Trames chauffantes, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 6.25 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
83902034
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 12.2
83902034
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Ground ice and snow melting |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| CODE UNSPSC | 40101830 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur gaine extérieure | Noir |
| Description | DEVIsnow 300T 1887W 230V 0.5x12.2m |
| Description du produit | DEVIsnow™ 300T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 7.0 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | Intertek Semko |
| Épaisseur [mm] | 7.0 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 180 mm |
| Homologation | CEEAC |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 180 mm |
| Largeur de trame [m] | 0.5 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 10.0 m |
| Longueur de trame [m] | 12.20 m |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | DEVIsnow 300T 6,1m² 0,5x12,2m 230V |
| Matériau de remplissage | PEX |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 470 mm |
| Protection anti-UV | Oui |
| Puissance de trame [W/m²] | 300 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 185 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | 450 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 28.0000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTCL |
| Type de produit | DEVIsnow™ 300T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zone couverte [m²] | 6.25 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.58 Kilogram |
| Poids Net | 4.53 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 13.294 Liter |
| EAN/UPC | 5703466187296 |