Danfoss logo
DEVImat 200

Trames chauffantes, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 7.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F1737

Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Flexible ø6.7 2,5m Noir, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 14

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Câble sur le touretNon
Classe IP de l'élémentIPX7
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureROUGE
DescriptionDEVImat 200T 1385W, 230 V, 0,5x14m
Description du produitDEVImat™ 200T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]3.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationIntertek Semko
Épaisseur [mm]3.50 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]590 mm
HomologationCEUkrTEST
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]255 mm
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]4.0 m
Caractéristique
Valeur
Longueur de trame [m]14.00 m
Marquage CEYes
Material DescriptionDEVImat 200T 7m² 230V 1385W
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]255 mm
Protection anti-UVNon
Puissance de trame [W/m²]200 W/m²
Puissance thermique [W]1385 W
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]38.2000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresFlexible ø6.7 2,5m Noir
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]115 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitDEVImat™ 200T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]7.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.76 Kilogram
Poids Net3.722 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466247549