Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Trames chauffantes, DEVImat™ 70T, 70 W/m², 8.75 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F1733

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 17.5

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Câble sur le touretNon
Classe IP de l'élémentIPX7
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureNoir
DescriptionDEVImat 70T 615W 230V 0,5x17,5m
Description du produitDEVImat™ 70T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]3.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationIntertek Semko
Épaisseur [mm]3.50 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]590 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]255 mm
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]4.0 m
Caractéristique
Valeur
Longueur de trame [m]17.50 m
Marquage CEYes
Material DescriptionDEVImat 70T 8,8 m² 230V 615W
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]255 mm
Protection anti-UVNon
Puissance de trame [W/m²]70 W/m²
Puissance thermique [W]615 W
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]85.9000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]115 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitDEVImat™ 70T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]8.75 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.646 Kilogram
Poids Net4.6 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466247501