Trames chauffantes, DEVImat™ 70T, 70 W/m², 7.20 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F1732
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 14.4
140F1732
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Câble sur le touret | Non |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| CODE UNSPSC | 40101830 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur gaine extérieure | ROUGE |
| Description | DEVImat 70T 505W 230V 0.5x14.4m |
| Description du produit | DEVImat™ 70T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 3.0 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | Intertek Semko |
| Épaisseur [mm] | 3.5 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVDF |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 590 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 220 mm |
| Largeur de trame [m] | 0.5 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 4.0 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur de trame [m] | 14.40 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVImat 70T 7,2 m² 230V 505W |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 220 mm |
| Protection anti-UV | Non |
| Puissance de trame [W/m²] | 70 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 505 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | 600 N |
| Résistance à la traction [N] | 120 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 105.0000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.0 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 115 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 120 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTWB |
| Type de produit | DEVImat™ 70T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zone couverte [m²] | 7.20 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.8 Kilogram |
| Poids Net | 3.762 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247495 |