Trames chauffantes, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F0847
Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Transition flexible KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Flexible ø6.7 2,5m Noir; Embout sonde laiton pour flexible ø6,7, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 7
140F0847
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.000 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.000 |
| Application | Floor heating |
| Batterie de secours | Oui |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge résistive max. [A] | 16 A |
| Classe du logiciel | A |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Classe IP du thermostat | 21 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Contacteur relais | Unipolaire |
| Couleur gaine extérieure | ROUGE |
| Degré de pollution | 2 |
| Description | DEVImat 100T 350W 230V 0.5x7m + DTouch |
| Description du produit | Kit DEVImat™ 100T avec DEVIreg™ Touch |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre de câble [mm] | 3.0 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | CEIntertek Semko |
| Épaisseur [mm] | 3.50 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVDF |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 590 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Hors gel [°C] | 5 °C |
| Ignifuge | Oui |
| Interrupteur bipolaire | Non |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 220 mm |
| Largeur de trame [m] | 0.5 m |
| Liaison froide | Oui |
| Limiteur de température [°C] [Max.] | 45 °C |
| Limiteur de température [°C] [Min.] | 5 °C |
| Limiteur max. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur max. de température [°C] [Min.] | 20 °C |
| Limiteur min. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur min. de température [°C] [Min.] | 10 °C |
| Longueur de liaison froide [m] | 4.0 m |
| Longueur de trame [m] | 7.00 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | SET DTIF-100 + TOUCH 350W 230V 0.5x7m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Montage DIN | Non |
| Poids par batterie | 0 g |
| Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 220 mm |
| Protection anti-UV | Non |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 0.40 W |
| Puissance de trame [W/m²] | 100 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 350 W |
| Qté batteries | 1 |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | 600 N |
| Résistance à la traction [N] | 120 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 152.0000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | DEVIreg™ TouchFlexible ø6.7 2,5m NoirTransition flexible KK1-E5Embout sonde laiton pour flexible ø6,7 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Système de cadre compatible | Oui |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.0 mm² |
| Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
| Température - pièce [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température - pièce [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
| Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 30 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 115 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 120 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTWB |
| Type de produit | DEVImat™ 100T |
| Type de régulation | PWM |
| Type de sonde | NTC |
| Type de sonde étrangère compatible | Oui |
| Type ou nom de la pile | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Zone couverte [m²] | 3.50 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.67 Kilogram |
| Poids Net | 2.643 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466216811 |