Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Trames chauffantes, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F0417

Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Flexible ø6.7 2,5m Noir, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureROUGE
DescriptionDEVImat 100T, 200W, 230V 0,5x4m, flexible
Description du produitSet DEVImat™ 100T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]3.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationIntertek SemkoCE
Épaisseur [mm]3.5 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]590 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]145 mm
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]4.0 m
Longueur de trame [m]4.00 m
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionDEVImat 100T 2m² 230V 200W
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]145 mm
Protection anti-UVNon
Puissance de trame [W/m²]100 W/m²
Puissance thermique [W]200 W
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]267.0000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresFlexible ø6.7 2,5m Noir
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]115 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitDEVImat™ 100T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]2.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.361 Kilogram
Poids Net1.348 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466203088