Trames chauffantes, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F0399
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 70.5
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: DEVIheat™
140F0399
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Sport fields |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| CODE UNSPSC | 40101830 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | ROUGE |
| Description | DEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m |
| Description du produit | DEVImat™ DSVF-90 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 2.5 mm |
| Écran de câble | Tresse en cuivre |
| Entreprise de certification | CE |
| Épaisseur [mm] | 2.5 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVDF |
| Garantie [Année] | 5 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de trame [m] | 0.5 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 24.0 m |
| Longueur de trame [m] | 70.50 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Protection anti-UV | Non |
| Puissance de trame [W/m²] | 90 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 3245 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 1 |
| Quantité de liaisons froides | 2 |
| Résistance à la déformation [N] | 600 N |
| Résistance à la traction [N] | 120 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 16.3000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 2.5 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 80 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Monoconducteur |
| Type de liaison froide | DSWA |
| Type de produit | DEVIheat™ 90S |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zone couverte [m²] | 35.25 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10.1 Kilogram |
| Poids Net | 10 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466217344 |