Danfoss logo
DTIK_mat_L

Trames chauffantes, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 19.05 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400

83900173

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 25.4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationAsphalt ice and snow melting
Classe IP de l'élémentIPX7
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureNoir
DescriptionDEVIasphalt™ 300T 5744W 400V, 0,75 x 25,4m
Description du produitDEVIasphalt™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]7.0 mm
Écran biconducteur [mm²]1
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationIntertek Semko
Épaisseur [mm]7.00 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieureXPLO
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]220 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]220 mm
Largeur de trame [m]0.8 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]10.0 m
Longueur de trame [m]25.40 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 19,1m² 0,75x25,4m400V10
Matériau de remplissageXPLE
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]750 mm
Protection anti-UVOui
Puissance de trame [W/m²]300 W/m²
Puissance thermique [W]5740 W
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>300 N
Résistance du câble [Ohm]27.9000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]2.5 mm²
Température courte période [°C] [Max.]240 °C
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]85 °C
Tension d’alimentation [V] AC400 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWK
Type de produitDEVIasphalt™ 300T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]19.05 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.108 Kilogram
Poids Net13.967 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume36.3 Liter
EAN/UPC5703466192795