Thermostats, Veria T45
189B4060
Thermostat numérique Veria Control T45
189B4060
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.001 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.001 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge inductive | 13 A |
| Classe IP de l'élément | 30 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| CODE UNSPSC | 41112209 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur | RAL 9010 blanc |
| Description | Thermostat numérique Veria Control T45 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Étiquette produit | Yes |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 86 mm |
| Homologué UL | No |
| Material Description | Veria Control T45 Digital thermostat |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids par batterie | 1 g |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 2.00 W |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température - pièce [°C] [Max.] | 45 °C |
| Température - pièce [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température - sol [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Type de produit | Veria T45 |
| Type de sonde | NTC |
| Type ou nom de la pile | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.384 Kilogram |
| Poids Net | 0.38 Kilogram |
| Volume | 1.131 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |