Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

Thermostat DS8

088L3045

Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Afficheur (oui/non)Non
ApplicationRoof frost protection
Charge résistive max. [A]30 A@277V
Classe IP de l'élémentNEMA 3R
CODE UNSPSC41112209
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contacteur relaisUnipolaire
CouleurBlanc
DescriptionRégulateur DS-8C pour déneigement
Description du produitThermostat DS8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entreprise de certificationC CSA US
Garantie [Année]2
Groupe de produitsThermostats
Hauteur [mm]121 mm
Hauteur [po]4.75 in
Homologationc CSA us
Homologué ULNo
Hors gel [°F]-40 °F
Caractéristique
Valeur
Interrupteur bipolaireNon
Largeur ["]6.50 in
Marquage CENo
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Montage DINNon
Présence de batteriesNon
Product line21
Profondeur ["]2.75 in
Profondeur [mm]70 mm
Profondeur [mm]165.00 mm
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°F] [Max.]185 °F
Température ambiante [°F] [Min.]-40 °F
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]120 V
Type d’affichagePAS D'AFFICHAGE
Type de produitRX controller
Type de sondeOutdoor
Warranty type2-year product warranty

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.333 Kilogram
Poids Net1.32 Kilogram
Volume5.234 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm