Contrôles PX
ETO2-4550
Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
ETO2-4550
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Afficheur (oui/non) | Non |
| Application | Roof frost protection |
| Charge résistive max. [A] | 16 A |
| Description | Régulateur pour déneigement |
| Description du produit | Contrôles PX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Homologué UL | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | No |
| Material Description | SNOW MELTING CONTROLLER |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 21 |
| Type d’affichage | PAS D'AFFICHAGE |
| Type de produit | PX controller |
| Type de sonde | Outdoor |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.62 Kilogram |
| Poids Net | 0.62 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703502660257 |