Danfoss logo
Line Voltage Therm Weatherproof Encl

ThermostatPX, Contrôles PX, Type de sonde: NTC

088L3422

Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Afficheur (oui/non)Non
ApplicationRoof frost protection
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A]25 A@120-240V
Classe IP de l'élément44
Contacteur relaisUnipolaire
CouleurBlanc
DescriptionTension de ligne therm. avec boîtier de protection contre les intempéries
Description du produitContrôles PX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entreprise de certificationC CSA US
Groupe de produitsThermostats
Hauteur [mm]162 mm
Hauteur [po]6.38 in
Homologationc CSA us
Homologué ULNo
Hors gel [°C]5 °C
Hystérésis (+/-)0.20
Interrupteur bipolaireNon
Caractéristique
Valeur
Largeur ["]3.10 in
Marquage CENo
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
Point de définition sonde [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line21
Profondeur ["]2.50 in
Profondeur [mm]64 mm
Profondeur [mm]78.00 mm
Température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Température ambiante [°F] [Max.]185 °F
Température ambiante [°F] [Min.]-40 °F
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]120 V
Type d'indicateurLED
Type d’affichagePAS D'AFFICHAGE
Type de produitThermostatPX
Type de sondeNTC

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.34 Kilogram
Poids Net0.34 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer