Danfoss logo
PX thermostats_088L3041_small

Thermostat DS8

088L3042

Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Afficheur (oui/non)Non
ApplicationRoof frost protection
Charge résistive max. [A]30 A@277V
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionRégulateur de sonde neige/pluie DS-824
Description du produitThermostat DS8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsThermostats
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Présence de batteriesNon
Product line21
Type d’affichagePAS D'AFFICHAGE
Type de produitPX controller
Type de sondeOutdoor

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.242 Kilogram
Poids Net0.24 Kilogram
Volume5.244 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm