Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Thermostats, Thermostat programmable LX, Type de sonde: Sol

088L5140

Type d’affichage: Écran tactile

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Afficheur (oui/non)Oui
ApplicationFloor heating
Charge résistive max. [A]15 A
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
CouleurBlanc
DescriptionThermostat Wi-Fi LX205T
Description du produitThermostat programmable LX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsThermostats
Hauteur [mm]130 mm
Hauteur [po]5.10 in
Homologué ULNo
Caractéristique
Valeur
Largeur ["]3.20 in
Marquage CENo
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Présence de batteriesNon
Product line21
Profondeur ["]0.80 in
Profondeur [mm]20 mm
Profondeur [mm]82.00 mm
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]120 V
Type d’affichageÉcran tactile
Type de produitThermostat LX/TX
Type de sondeSol

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.242 Kilogram
Poids Net0.24 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466240588