Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A

088L3450

Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Afficheur (oui/non)Non
ApplicationGround ice and snow melting
Charge inductivemax 120 A
Charge résistive max. [A]120 A
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionContacteur magnétique - 40A, 120V
Description du produitGX thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsThermostats
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 120V
Number of contactors [pcs]1 Qté
Présence de batteriesNon
Product line21
Type d’affichagePAS D'AFFICHAGE
Type de produitGX controller
Type de sondeOutdoor
Warranty type2-year product warranty

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1 Kilogram
Poids Net1 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466149461
Proposition 65Cancer