Type de sonde: Sol
088L3415
Type d’affichage: Afficheur 2x16caractères éclairé
088L3415
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Afficheur (oui/non) | Oui |
| Application | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Batterie de secours | Non |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge résistive max. [A] | 15 A |
| Classe IP de l'élément | 20 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contacteur relais | Unipolaire |
| Contrôle des pannes de la sonde | Oui |
| Description | GX850M ACP 208-600V |
| Description du produit | GX thermostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 178 mm |
| Homologué UL | No |
| Interrupteur bipolaire | Non |
| Longueur [m] | 178.00 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | No |
| Material Description | GX850M ACP 208-600V |
| Montage DIN | Oui |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 76 mm |
| Profondeur [mm] | 76.00 mm |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 3.00 W |
| Système de cadre compatible | Non |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 120 V |
| Type d'indicateur | LED |
| Type d’affichage | Afficheur 2x16caractères éclairé |
| Type de produit | GX controller |
| Type de sonde | Sol |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.96 Kilogram |
| Poids Net | 5.96 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466148907 |
| Proposition 65 | Cancer |