Thermostat DS2, Type de sonde: Sol
088L3044
Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
088L3044
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Afficheur (oui/non) | Non |
| Application | Ground ice and snow melting |
| Charge résistive max. [A] | 30 A@240V |
| Classe IP de l'élément | NEMA 3R |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contacteur relais | Unipolaire |
| Couleur | Blanc |
| Description | Régulateur automatique de petits systèmes DS-2C |
| Description du produit | Thermostat DS2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | C CSA US |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 121 mm |
| Hauteur [po] | 4.75 in |
| Homologation | c CSA us |
| Homologué UL | No |
| Hors gel [°F] | -40 °F |
| Interrupteur bipolaire | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur ["] | 7.00 in |
| Marquage CE | No |
| Material Description | DS-2C Small System Automatic Controller |
| Montage DIN | Non |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 21 |
| Profondeur ["] | 2.75 in |
| Profondeur [mm] | 70 mm |
| Profondeur [mm] | 178.00 mm |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Température ambiante [°F] [Max.] | 185 °F |
| Température ambiante [°F] [Min.] | -40 °F |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 120 V |
| Type d’affichage | PAS D'AFFICHAGE |
| Type de produit | GX controller |
| Type de sonde | Sol |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.36 Kilogram |
| Poids Net | 1.36 Kilogram |
| Volume | 5.234 Cubic decimeter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825511559 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |