Thermostats, ECtemp Next Plus HW, Type de sonde: NTC
088L0127
Type d’affichage: LCD
088L0127
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.001 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.001 |
| Afficheur (oui/non) | Oui |
| Application | Floor heating |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge résistive max. [A] | 16 A |
| Classe IP du thermostat | 30 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contacteur relais | Unipolaire |
| Couleur | RAL 9010 blanc |
| Description | ECtemp Next Plus HW |
| Description du produit | ECtemp Next Plus HW |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 86 mm |
| Homologué UL | No |
| Limiteur de température [°C] [Max.] | 65 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Limiteur de température [°C] [Min.] | 35 °C |
| Material Description | ECtemp Next Plus HW |
| Poids par batterie | 1 g |
| Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 16 mm |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 250 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 85 V |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de produit | ECtemp Next Plus |
| Type de régulation | Hystérésis |
| Type de sonde | NTC |
| Type ou nom de la pile | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.188 Kilogram |
| Poids Net | 0.188 Kilogram |
| Volume | 0.626 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243824 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |