ECtemp ECO Heat
088L0451
ECtemp ECO Heat, white
088L0451
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Afficheur (oui/non) | Oui |
| Application | Floor heating |
| Charge résistive max. [A] | 16 |
| Classe IP de l'élément | 20 |
| Classe IP du thermostat | 20 |
| Couleur | Blanc |
| Description | ECtemp ECO Heat, white |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 86 mm |
| Hors gel [°C] | 5 °C |
| Marquage CE | No |
| Material Description | ECtemp ECO Heat, white |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Montage DIN | Non |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 86.00 mm |
| Système de cadre compatible | Non |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 250 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 85 V |
| Type d’affichage | LED |
| Type de produit | ECtemp ECO Heat |
| Type de régulation | Hystérésis |
| Type de sonde | Ambiance + sol |
| Type de sonde étrangère compatible | Oui |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 251 Gram |
| Poids Net | 204 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.595 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252161 |