Thermostats, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0464
Plage de réglage de température [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: LCD
088L0464
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.001 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.001 |
| Afficheur (oui/non) | Oui |
| Application | Floor heating |
| Classe IP du thermostat | 30 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur | RAL 9010 blanc |
| Description | ECtemp 440, no sensor CN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 86 mm |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | C4C ECtemp 440, no sensor CN |
| Montage DIN | Non |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 5 °C |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 13 mm |
| Qté batteries | 1 |
| Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
| Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de produit | ECtemp 440 |
| Type ou nom de la pile | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.357 Kilogram |
| Poids Net | 0.271 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162228814 |