Danfoss logo
DanfossReflect - 088L0097

Panneaux isolants réfléchissants 100panneaux 50m²

088L0097

Application: Floor heating
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: ECcell

Remplacement recommandé: 140F1132

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
CODE UNSPSC30141500
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionPanneaux isolants réfléchissants 100panneaux 50m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Épaisseur [mm]13.00 mm
Groupe de produitsAutres produits chauffants
Hauteur de l’emballage [mm]1300 mm
Homologué ULNo
Caractéristique
Valeur
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Longueur [m]1.00 m
Material DescriptionDanfoss Reflect 50m² 100 plates
Présence de batteriesNon
Product line21
Profondeur [mm]50.00 mm
Profondeur de l’emballage [mm]1200 mm
Température de fonctionnement [°C] [Max.]80 °C
Type de produitECcell
Warranty type10-year product warranty

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut174.4 Kilogram
Poids Net135 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1440 Liter
EAN/UPC5703466173589