Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Trames chauffantes, ECmat 150T, 150 W/m², 3.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L5335

Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Transition flexible KK1-E5; ECtemp Touch; Flexible ø6.7 2,5m Noir; Clous synthétiques 10pièces par sachet; Embout sonde laiton pour flexible ø6,7, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.000
1 Poids de la pile primaire kg0.000
ApplicationFloor heating
Batterie de secoursOui
Câble sur le touretNon
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A]16 A
Classe du logicielA
Classe IP de l'élémentIPX7
Classe IP du thermostat21
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Contacteur relaisUnipolaire
Couleur gaine extérieureROUGE
Coupé à longueurNon
Degré de pollution2
DescriptionECmat 150T 450W 230V 0.5x6m ECtemp Touch
Description du produitKit ECmat™ 150T avec DEVIreg™ Touch
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre de câble [mm]3.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationIntertek Semko
Épaisseur [mm]3.50 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]590 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Hors gel [°C]5 °C
IgnifugeOui
Interrupteur bipolaireNon
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]220 mm
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Limiteur de température [°C] [Max.]45 °C
Limiteur de température [°C] [Min.]5 °C
Limiteur max. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur max. de température [°C] [Min.]20 °C
Limiteur min. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur min. de température [°C] [Min.]10 °C
Longueur de liaison froide [m]2.3 m
Longueur de trame [m]6.00 m
Marquage CEYes
Material DescriptionECmat 150T 450W 230V 0.5x6m Touch
Caractéristique
Valeur
Montage DINNon
Nº de dossier SCIPa6747354-020b-4890-97b7-a7d617149f52
Nom du produit dans le dossier SCIP1DA2129 - Sensor end cap
Poids par batterie0 g
Point de définition sonde [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]220 mm
Protection anti-UVNon
Puissance consommée en veille [W] [Max.]0.40 W
Puissance de trame [W/m²]150 W/m²
Puissance thermique [W]450 W
Qté batteries1
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]118.0000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresFlexible ø6.7 2,5m NoirTransition flexible KK1-E5Clous synthétiques 10pièces par sachetEmbout sonde laiton pour flexible ø6,7ECtemp Touch
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système de cadre compatibleOui
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Taille max. de câble pour borne [mm²]2 x 2.5
Température - pièce [°C] [Max.]35 °C
Température - pièce [°C] [Min.]5 °C
Température - sol [°C] [Max.]45 °C
Température - sol [°C] [Min.]5 °C
Température ambiante [°C] [Max.]30 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]115 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C]75 °C
Température de stockage [°C] [Max.]65 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type d’affichageÉcran tactile
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitECmat 150T
Type de régulationPWM
Type de sondeNTC
Type de sonde étrangère compatibleOui
Type ou nom de la pileCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Zone couverte [m²]3.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.221 Kilogram
Poids Net2.199 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466219737