Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Trames chauffantes, ECdry, 100 W/m², 5.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L0149

Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 1, Longueur de trame [m]: 5
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Trames chauffantes

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Atténuation acoustique [dB]17 dB
Catégorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Classe IP de l'élémentIPX7
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Coupé à longueurNon
Courant [A] [Max.]10.0 A
DescriptionECdry 100 440W 230V 5m²
Description du produitECdry 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entreprise de certificationIntertek Semko
Épaisseur [mm]8.00 mm
Garantie [Année]5
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur d’installation [mm] [Min.]8 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur de trame [m]1.0 m
Caractéristique
Valeur
Liaison froideNon
Longueur de trame [m]5.00 m
Marquage CEYes
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 440W 230V 5m²
Matériau isolantMousse PP
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur [mm]100.00 mm
Puissance de trame [W/m²]100 W/m²
Puissance thermique [W]440 W
Résistance du câble [Ohm]120.0000 Ohm
Résistance thermique [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Set d'accessoiresNo
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleMonoconducteur
Type de produitECdry
Warranty type5-year product warranty
Zone couverte [m²]5.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.05 Kilogram
Poids Net6.98 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466240472