Trames chauffantes, ECdry, 55 W/m², 3.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
088L0141
Type de câble: Monoconducteur, Largeur de trame [m]: 1, Longueur de trame [m]: 3
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Trames chauffantes
088L0141
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Atténuation acoustique [dB] | 17 dB |
| Catégorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| CODE UNSPSC | 40101830 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Coupé à longueur | Non |
| Courant [A] [Max.] | 10.0 A |
| Description | ECdry 55 132W 230V 3m² |
| Description du produit | ECdry 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | Intertek Semko |
| Épaisseur [mm] | 8.00 mm |
| Garantie [Année] | 5 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur d’installation [mm] [Min.] | 8 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur de l’emballage [mm] | 250 mm |
| Largeur de trame [m] | 1.0 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Liaison froide | Non |
| Longueur de trame [m] | 3.00 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 132W 230V 3m² |
| Matériau isolant | Mousse PP |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 100.00 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 1050 mm |
| Puissance de trame [W/m²] | 55 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 132 W |
| Résistance du câble [Ohm] | 401.0000 Ohm |
| Résistance thermique [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Set d'accessoires | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Monoconducteur |
| Type de produit | ECdry |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zone couverte [m²] | 3.00 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.747 Kilogram |
| Poids Net | 4.7 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466238202 |