Trames chauffantes, Trame LX, 12 W/ft², 100 ft², Tension d’alimentation [V] AC: 240
088L3182
Type de câble: Double conducteur
088L3182
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | ROUGE |
| Courant [A] [Max.] | 5.0 A |
| Description | LX Mat 240V, 100 Sq. Ft., 1180W |
| Description du produit | LX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble ["] | 0.19 in |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | C CSA US |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Homologation | c CSA us |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de trame [ft] | 2.0 ft |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [pied] | 13.0 ft |
| Longueur de trame [pied] | 50.0 ft |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | LX Mat 240V 1180W 100Sq. Ft. |
| Norme d’approbation | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Protection anti-UV | Non |
| Puissance de trame [W/pied²] | 12 W/ft² |
| Puissance thermique [W] | 1200 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | 600 N |
| Résistance à la traction [N] | 120 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 48.8000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.0 mm² |
| Température d'installation [°F] | 23 °F |
| Température de fonctionnement [°F] [Max.] | 149 °F |
| Température hors fonctionnement [°F] [Max.] | 212 °F |
| Tension d’alimentation [V] AC | 240 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTWB |
| Type de produit | Trame LX |
| Zone couverte [pied carré] | 100 ft² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.101 Kilogram |
| Poids Net | 5.05 Kilogram |
| Volume | 38.885 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140376 |
| Proposition 65 | Cancer |