Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Trames chauffantes, Trame LX, 12 W/ft², 60 ft², Tension d’alimentation [V] AC: 120

088L3160

Type de câble: Double conducteur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur gaine extérieureROUGE
Courant [A] [Max.]6.0 A
DescriptionLX Mat 120V, 60 Sq. Ft., 735W
Description du produitLX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble ["]0.19 in
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationC CSA US
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Homologationc CSA us
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de trame [ft]2.0 ft
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [pied]13.0 ft
Longueur de trame [pied]30.0 ft
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionLX Mat 120V, 60 Sq. Ft., 735W
Norme d’approbationCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Protection anti-UVNon
Puissance de trame [W/pied²]12 W/ft²
Puissance thermique [W]720 W
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]19.6000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Température d'installation [°F]23 °F
Température de fonctionnement [°F] [Max.]149 °F
Température hors fonctionnement [°F] [Max.]212 °F
Tension d’alimentation [V] AC120 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitTrame LX
Zone couverte [pied carré]60 ft²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.238 Kilogram
Poids Net3.206 Kilogram
Volume22.739 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466140239
Proposition 65Cancer