Trames chauffantes, Trame GX, 50 W/ft², 15 ft², Tension d’alimentation [V] AC: 208
088L3222
Type de câble: Double conducteur
088L3222
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Ground ice and snow melting |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | Noir |
| Courant [A] [Max.] | 3.1 A |
| Description | GX Mat 208V, 6.5 Ft. 13 Sq. Ft. 640W |
| Description du produit | GX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble ["] | 0.25 in |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | UL LLC |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Homologation | E543796 |
| Homologué UL | Yes |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Largeur de trame [ft] | 2.0 ft |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [pied] | 19.6 ft |
| Longueur de trame [pied] | 7.5 ft |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | GX Mat 208V, 7.5 Ft. 15 Sq. Ft. 640W |
| Matériau de remplissage | PEX |
| Norme d’approbation | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 1364 mm |
| Protection anti-UV | Oui |
| Puissance de trame [W/pied²] | 50 W/ft² |
| Puissance thermique [W] | 640 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | 2000 N |
| Résistance à la traction [N] | 120 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 67.5000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'installation [°F] | 23 °F |
| Température de fonctionnement [°F] [Max.] | 149 °F |
| Température hors fonctionnement [°F] [Max.] | 220 °F |
| Tension d’alimentation [V] AC | 208 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | AWG14 |
| Type de produit | Trame GX |
| Zone couverte [pied carré] | 15 ft² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.926 Kilogram |
| Poids Net | 2.897 Kilogram |
| Volume | 74.851 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149331 |
| Proposition 65 | Cancer |