Trames chauffantes, Trame GX, 50 W/ft², 90 ft², Tension d’alimentation [V] AC: 240
088L3212
Type de câble: Double conducteur
088L3212
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Ground ice and snow melting |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | Noir |
| Courant [A] [Max.] | 18.8 A |
| Description | GX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 4500W |
| Description du produit | GX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble ["] | 0.25 in |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | UL LLC |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Homologation | E543796 |
| Homologué UL | Yes |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Largeur de trame [ft] | 2.0 ft |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [pied] | 19.6 ft |
| Longueur de trame [pied] | 45.0 ft |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | GX Mat 240V, 45 Ft 90 Sq. Ft., 4510W |
| Matériau de remplissage | PEX |
| Norme d’approbation | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 1364 mm |
| Protection anti-UV | Oui |
| Puissance de trame [W/pied²] | 50 W/ft² |
| Puissance thermique [W] | 4510 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | 2000 N |
| Résistance à la traction [N] | 120 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 12.8000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'installation [°F] | 23 °F |
| Température de fonctionnement [°F] [Max.] | 149 °F |
| Température hors fonctionnement [°F] [Max.] | 220 °F |
| Tension d’alimentation [V] AC | 240 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | AWG12 |
| Type de produit | Trame GX |
| Zone couverte [pied carré] | 90 ft² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.892 Kilogram |
| Poids Net | 8.803 Kilogram |
| Volume | 74.851 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466143872 |
| Proposition 65 | Cancer |