Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Trames chauffantes, Trame GX, 50 W/ft², 20 ft², Tension d’alimentation [V] AC: 240

088L3202

Type de câble: Double conducteur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationGround ice and snow melting
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur gaine extérieureNoir
Courant [A] [Max.]4.2 A
DescriptionGX Mat 240V, 20 Sq. Ft., 1000W
Description du produitGX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble ["]0.25 in
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationUL LLC
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]800 mm
HomologationE543796
Homologué ULYes
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]600 mm
Largeur de trame [ft]2.0 ft
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [pied]19.6 ft
Longueur de trame [pied]10.0 ft
Marquage CENo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionGX Mat 240V, 10 Ft. 20 Sq. Ft., 985W
Matériau de remplissagePEX
Norme d’approbationCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]1364 mm
Protection anti-UVOui
Puissance de trame [W/pied²]50 W/ft²
Puissance thermique [W]985 W
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]2000 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]58.5000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'installation [°F]23 °F
Température de fonctionnement [°F] [Max.]149 °F
Température hors fonctionnement [°F] [Max.]220 °F
Tension d’alimentation [V] AC240 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideAWG14
Type de produitTrame GX
Zone couverte [pied carré]20 ft²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.256 Kilogram
Poids Net3.223 Kilogram
Volume74.851 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466143773
Proposition 65Cancer