Trames chauffantes, ECsnow 300T, 300 W/m², 14.80 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400
088L6532
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 1, Longueur de trame [m]: 14.8
088L6532
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur gaine extérieure | Noir |
| Description | ECsnow 300T 14,8m² 400V 4200W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 7.0 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Épaisseur [mm] | 7.00 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 300 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 300 mm |
| Largeur de trame [m] | 1.0 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 10.0 m |
| Longueur de trame [m] | 14.80 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ECsnow 300T 14,8 m² 1x14,8m 400V |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 920 mm |
| Protection anti-UV | Oui |
| Puissance de trame [W/m²] | 300 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 4200 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | >300 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 37.6000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 400 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTCL |
| Type de produit | ECsnow 300T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zone couverte [m²] | 14.80 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 9.019 Kilogram |
| Poids Net | 8.93 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 82.8 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246658 |