Danfoss logo
ECsafe100T

Trames chauffantes, ECsnow 300T, 300 W/m², 12.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400

088L6531

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 1, Longueur de trame [m]: 12

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationGround ice and snow meltingRoof frost protection
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureNoir
DescriptionECsnow 300T 12m² 400V 3625W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]7.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Épaisseur [mm]7.00 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]180 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]180 mm
Largeur de trame [m]1.0 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]10.0 m
Longueur de trame [m]12.00 m
Marquage CEYes
Material DescriptionECsnow 300T 12 m² 1x12m 400V
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]910 mm
Protection anti-UVOui
Puissance de trame [W/m²]300 W/m²
Puissance thermique [W]3625 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>300 N
Résistance du câble [Ohm]43.5000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC400 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitECsnow 300T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]12.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.96 Kilogram
Poids Net7.88 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume29.484 Liter
EAN/UPC5703466246641