Danfoss logo
ECsafe100T

Trames chauffantes, ECsnow 300T, 300 W/m², 11.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L6510

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 14.6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationGround ice and snow meltingRoof frost protection
Classe IP de l'élémentIPX7
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureNoir
DescriptionECsnow 300T 11m² 230V 3300W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]7.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Épaisseur [mm]7.00 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]210 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]210 mm
Largeur de trame [m]0.8 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]10.0 m
Longueur de trame [m]14.60 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionECsnow 300T 11 m² 0,75x14,6m 230V
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]670 mm
Protection anti-UVOui
Puissance de trame [W/m²]300 W/m²
Puissance thermique [W]3300 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>300 N
Résistance du câble [Ohm]16.0000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]2.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitECsnow 300T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]11.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.59 Kilogram
Poids Net7.514 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume29.547 Liter
EAN/UPC5703466246450