Danfoss logo
ECsafe100T

Trames chauffantes, ECsnow 300T, 300 W/m², 7.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L6500

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 14

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationGround ice and snow meltingRoof frost protection
Classe IP de l'élémentIPX7
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureNoir
DescriptionECsnow 300T 7m² 230V 2020W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]7.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Épaisseur [mm]7.00 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]250 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]250 mm
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]10.0 m
Longueur de trame [m]14.00 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionECsnow 300T 7 m² 0,5x14m 230V
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]460 mm
Protection anti-UVOui
Puissance de trame [W/m²]300 W/m²
Puissance thermique [W]2020 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>300 N
Résistance du câble [Ohm]26.2000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitECsnow 300T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]7.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.35 Kilogram
Poids Net5.297 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume28.75 Liter
EAN/UPC5703466246351