Danfoss logo
ECsnow 250T

Trames chauffantes, ECsnow 250T, 250 W/m², 12.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400

088L6486

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 16
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: ECsnow

Remplacement recommandé: 83902065

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationGround ice and snow meltingRoof frost protection
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur gaine extérieureNoir
DescriptionECsnow 250T 12m² 400V 2950W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]7.0 mm
Écran de câbleTresse en cuivre
Épaisseur [mm]7.00 mm
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]680 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]180 mm
Largeur de trame [m]0.8 m
Liaison froideNon
Longueur de liaison froide [m]10.0 m
Longueur de trame [m]16.00 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionECsnow 250T 12m² 400V 2950W
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]180 mm
Protection anti-UVOui
Puissance de trame [W/m²]250 W/m²
Puissance thermique [W]2950 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>300 N
Résistance du câble [Ohm]54.3000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC400 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitECsnow 250T
Zone couverte [m²]12.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.93 Kilogram
Poids Net7.851 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.032 Liter
EAN/UPC5703466248027