Trames chauffantes, ECsnow 250T, 250 W/m², 8.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400
088L6485
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 10.6
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: ECsnow
Remplacement recommandé: 83902059
088L6485
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | Noir |
| Description | ECsnow 250T 8m² 400V 1890W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 7.0 mm |
| Écran de câble | Tresse en cuivre |
| Épaisseur [mm] | 7.00 mm |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 680 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 180 mm |
| Largeur de trame [m] | 0.8 m |
| Liaison froide | Non |
| Longueur de liaison froide [m] | 10.0 m |
| Longueur de trame [m] | 10.60 m |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ECsnow 250T 8m² 400V 1890W |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 180 mm |
| Protection anti-UV | Oui |
| Puissance de trame [W/m²] | 250 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 1890 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | >300 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 84.6000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 400 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTCL |
| Type de produit | ECsnow 250T |
| Zone couverte [m²] | 8.00 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.94 Kilogram |
| Poids Net | 5.881 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 28 Liter |
| EAN/UPC | 5703466248010 |