Danfoss logo
ECsafe100T

Trames chauffantes, ECsafe 100T, 100 W/m², 15.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400

088L6470

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 1, Longueur de trame [m]: 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureNoir
DescriptionECsafe 100T 15,0m² 400V 1500W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]6.9 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Épaisseur [mm]6.90 mm
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurXLPE
Largeur de trame [m]1.0 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]10.0 m
Longueur de trame [m]15.00 m
Marquage CEYes
Material DescriptionECsafe 100T 15,0m² 400V 1500W
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Protection anti-UVOui
Puissance de trame [W/m²]100 W/m²
Puissance thermique [W]1500 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>500 N
Résistance du câble [Ohm]106.8000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC400 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitECsafe 100T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]15.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.7 Kilogram
Poids Net6.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume52.992 Liter
EAN/UPC5703466246245