Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Trames chauffantes, ECmat 120T STE, 120 W/m², 3.60 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L6425

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 7.2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureROUGE
DescriptionECmat 120T STE 3,7m² 230V 435W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]3.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Épaisseur [mm]3.50 mm
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]590 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]218 mm
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]4.0 m
Longueur de trame [m]7.20 m
Marquage CEYes
Material DescriptionECmat 120T STE 3,7m² 230V 435W
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]220 mm
Protection anti-UVNon
Puissance de trame [W/m²]120 W/m²
Puissance thermique [W]435 W
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]300 N
Résistance du câble [Ohm]119.3000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitECmat 120T STE
Zone couverte [m²]3.60 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.697 Kilogram
Poids Net2.67 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466245644