Trames chauffantes, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 0.70 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
088L6404
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 1.4
088L6404
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur gaine extérieure | ROUGE |
| Description | ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 3.0 mm |
| Écran de câble | Tresse en cuivre |
| Épaisseur [mm] | 3.50 mm |
| Gaine extérieure | PVDF |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 595 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 217 mm |
| Largeur de trame [m] | 0.5 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 4.0 m |
| Longueur de trame [m] | 1.40 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 245 mm |
| Protection anti-UV | Non |
| Puissance de trame [W/m²] | 85 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 59 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | 600 N |
| Résistance à la traction [N] | 300 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 881.6000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.0 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTWB |
| Type de produit | ECmat 85T PRE |
| Zone couverte [m²] | 0.70 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.06 Kilogram |
| Poids Net | 1.049 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245477 |