Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Trames chauffantes, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L5345

Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Transition flexible KK1-E5; ECtemp Touch; Flexible ø6.7 2,5m Noir; Clous synthétiques 10pièces par sachet; Embout sonde laiton pour flexible ø6,7, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 8

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.000
1 Poids de la pile primaire kg0.000
ApplicationFloor heating
Batterie de secoursOui
Câble sur le touretNon
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A]16 A
Classe du logicielA
Classe IP de l'élémentIPX7
Classe IP du thermostat21
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contacteur relaisUnipolaire
Couleur gaine extérieureROUGE
Coupé à longueurNon
Degré de pollution2
DescriptionECmat 150T 600W 230V 0.5x8m ECtemp Touch
Description du produitKit ECmat™ 150T avec DEVIreg™ Touch
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre de câble [mm]3.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationIntertek Semko
Épaisseur [mm]3.50 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]590 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Hors gel [°C]5 °C
IgnifugeOui
Interrupteur bipolaireNon
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]220 mm
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Limiteur de température [°C] [Max.]45 °C
Limiteur de température [°C] [Min.]5 °C
Limiteur max. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur max. de température [°C] [Min.]20 °C
Limiteur min. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur min. de température [°C] [Min.]10 °C
Longueur de liaison froide [m]2.3 m
Longueur de trame [m]8.00 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionECmat 150T 600W 230V 0.5x8m Touch
Montage DINNon
Poids par batterie0 g
Point de définition sonde [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]220 mm
Protection anti-UVNon
Puissance consommée en veille [W] [Max.]0.40 W
Puissance de trame [W/m²]150 W/m²
Puissance thermique [W]600 W
Qté batteries1
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]88.2000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresECtemp TouchFlexible ø6.7 2,5m NoirTransition flexible KK1-E5Clous synthétiques 10pièces par sachetEmbout sonde laiton pour flexible ø6,7
Substances de la liste candidate REACHNo
Système de cadre compatibleOui
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Taille max. de câble pour borne [mm²]2 x 2.5
Température - pièce [°C] [Max.]35 °C
Température - pièce [°C] [Min.]5 °C
Température - sol [°C] [Max.]45 °C
Température - sol [°C] [Min.]5 °C
Température ambiante [°C] [Max.]30 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]115 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C]75 °C
Température de stockage [°C] [Max.]65 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type d’affichageÉcran tactile
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitECmat 150T
Type de régulationPWM
Type de sondeNTC
Type de sonde étrangère compatibleOui
Type ou nom de la pileCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Zone couverte [m²]4.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.03 Kilogram
Poids Net3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466219751