Danfoss logo
ECinfracable 100T

Trames chauffantes, ECinfracable 75T, 75 W/m², 2.50 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L6337

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 3.2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureNoir
DescriptionECinfracable 75T 2,5m² 230V 180W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]7.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Épaisseur [mm]7.00 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]99
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]800 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]180 mm
Largeur de trame [m]0.8 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]4.0 m
Longueur de trame [m]3.20 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionECinfracable 75T 2,5m² 230V 180W
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]180 mm
Protection anti-UVOui
Puissance de trame [W/m²]75 W/m²
Puissance thermique [W]180 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>500 N
Résistance du câble [Ohm]297.4000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitECinfracable 75T
Zone couverte [m²]2.50 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.6 Kilogram
Poids Net2.6 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume25.92 Liter
EAN/UPC5703466244999