Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Trames chauffantes, ECheat 150S, 150 W/m², 7.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L0560

Type de câble: Monoconducteur, Set d'accessoires: Flexible ø6.7 2,5m Noir, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 14

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
CODE UNSPSC40101830
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureROUGE
DescriptionECheat 150S 1050W, 230V 0,5x14m
Description du produitECheat 150S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]2.5 mm
Écran de câbleTresse en cuivre
Entreprise de certificationIntertek Semko
Épaisseur [mm]3.00 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]590 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]220 mm
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]3.0 m
Longueur de trame [m]14.00 m
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionECheat 150S 7m² 230V 1050W
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]220 mm
Protection anti-UVNon
Puissance de trame [W/m²]150 W/m²
Puissance thermique [W]1050 W
Quantité de conducteurs de liaison froide1
Quantité de liaisons froides2
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]50.4000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresFlexible ø6.7 2,5m Noir
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]110 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleMonoconducteur
Type de liaison froideDSWB
Type de produitECheat 150S
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]7.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.283 Kilogram
Poids Net2.36 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume50.912 Liter
EAN/UPC5703466118856