Trames chauffantes, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
088L6391
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 15.9
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: ECflex
Remplacement recommandé: 140F1426
088L6391
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | ROUGE |
| Description | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 6.9 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Épaisseur [mm] | 6.90 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | XLPE |
| Largeur de trame [m] | 0.8 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 4.0 m |
| Longueur de trame [m] | 15.90 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Protection anti-UV | Non |
| Puissance de trame [W/m²] | 50 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 610 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | >500 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 87.1000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTCL |
| Type de produit | ECflex 50T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zone couverte [m²] | 11.90 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6.36 Kilogram |
| Poids Net | 6.36 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 39.675 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247150 |